Kontakteinsatz
Bei der QUICKON-Anschlusstechnik lassen sich die Adern durch einen einfachen Schwenk mit dem Schraubendreher anschließen. Die Ader muss nicht vorher abisoliert werden! Das spart mindestens 60 % Anschlusszeit!
HC-B 16-ESTQ-2,5-32
-
Kontakteinsatz
1605653
Kontakteinsatz, Polzahl: 16+PE, Baugröße: B16, Stift, QUICKON-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2
Produktdetails
CSA
Zulassungs-ID: 013631_6233_01cUL Recognized
Zulassungs-ID: E118976UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373