HC-B 16-ESTQ-2,5 - Kontakteinsatz
1605637

Kontakteinsatz, Polzahl: 16+PE, Baugröße: B16, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, QUICKON-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetails









Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373