SF-7NS2000 - Crimpkontakt
1605631

Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Anschlussquerschnitt: 0,75 mm2 ... 1,5 mm2, Material Kontakt: CuZn, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1237431

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung