HC-B 16-EBUQ-2,5-32 - Kontakteinsatz
1605598

Kontakteinsatz, Polzahl: 16+PE, Baugröße: B16, Buchse, QUICKON-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetails









Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373