HC-B 10-EBUQ-2,5 - Kontakteinsatz
1605569

Kontakteinsatz, Polzahl: 10+PE, Baugröße: B10, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, QUICKON-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373