SF-5EP1N8AAD00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1605512

Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF

Produktdetails








Kompatible Produkte