RC-Z2463 - Kabelklemmkorb ungeschirmt
1604561

Kabelklemmkorb ungeschirmt, geschirmt: nein, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 10,5 mm, Serie: NC, RC, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte