RC-Z2462 - Kabelklemmkorb und Schirmadapter
1604558

Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 10,5 mm, Serie: NC, RC, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q4 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte