RC-Z2392
-
Kabelklemmkorb und Schirmadapter
1604452
Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Litzenbündeldurchmesser: 5,2 mm, Kabeldurchmesserbereich: 6,5 mm ... 7,5 mm, Serie: NC, RC, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich