RC-Z2228 - Kabelklemmkorb und Schirmadapter
1604373

Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Litzenbündeldurchmesser: 4,6 mm, Kabeldurchmesserbereich: 6,5 mm ... 7,5 mm, Serie: NC, RC, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte