RC-Z2221 - Kabelklemmkorb und Schirmadapter
1604362

Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Litzenbündeldurchmesser: 6,2 mm, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm, Serie: NC, RC, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte