HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV
-
EMV-Gehäuse
1604308
HEAVYCON ADVANCE EMV Tüllengehäuse B10, mit Bajonettverriegelung, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M25, seitlichem Kabelabgang
Produktdetails
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Produkttyp | Gehäuse mit Bajonettverriegelung |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Anwendung | EMV |
Bauform | B10 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x M25 |
Kabelabgang | seitlich |
Pg-Verschraubung | ohne |
Maßzeichnung |
|
Breite | 57 mm |
Höhe | 100 mm |
Länge | 105 mm |
Einbaumaß | |
Breite Montageausschnitt | 35 mm |
Länge Montageausschnitt | 65 mm |
Material Dichtung | NBR, leitfähig |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Material Gehäuseoberfläche | Pulverbeschichtung |
Material Verriegelungsbügel | Edelstahl, Griffteil: PA-GF |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 1x M25 |
Verriegelungstyp | Schraube |
Montagehinweis | Um die Funktion des Schutzleiterkontaktes auch beim schrägen Stecken sicherzustellen, müssen beide Anbauflansche ausreichend elektrischen Kontakt mit der Metallanbauwand haben. |
Eine eventuell auf der Schaltschrankwand vorhandene isolierend wirkende Pulverlackierung sollte im Bereich der Profildichtung entfernt werden, um eine optimale Schirmwirkung zu erzielen. |
Artikelnummer | 1604308 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7AAA |
GTIN | 4017918947989 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 378,33 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 345,5 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
HC-B-BF - Anbauflansch 1604641
-
HC-B-BF-SET - Anbauflansch 1604654
-
HC-B 10-TMS-SD-IP66 - Schutzdeckel 1411504
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelverschraubung 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelverschraubung 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelverschraubung 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduzieradapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Erweiterungsadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Verschlussschraube 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Schutzschlauchverschraubung 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Schutzschlauchverschraubung 3241062
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg