RC-Z2092 - Kabelverschraubung
1604245

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 8 mm ... 12 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg11, Serie: RC, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte