RC-Z2051 - Kabelverschraubung
1604213

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 7 mm ... 10 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg9, Serie: RC, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte