RC-1KS2000 - Crimpkontakt
1602998

Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,5 mm2 ... 1 mm2, Material Kontakt: CuZn , Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241572

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung