HCC 4-FC
-
Buchseneinsatz
1600030
Buchseneinsatz, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 13,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Anschlussart: Crimpanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Solide Zugentlastung für Stecker- und Buchsenteil
Fingerberührsicher, auch im gezogenen Zustand