HCC 4-M - Steckerteil
1600014

Querschnitt
Anschlussart
Spannung Piktogramm

Steckerteil, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 25 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Solide Zugentlastung für Stecker- und Buchsenteil
Fingerberührsicher, auch im gezogenen Zustand