RC-000000080FZ
-
Gehäuse für Rundsteckverbinder
1592680
Gehäuse für Rundsteckverbinder, Serie: RC, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, geschirmt: nein, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm... 10,5 mm, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich