POS POLEFIX M 108 VA - Halterung
1587068

Grundhalter für Pico Off-Grid-System, Befestigung für Mast-Ø 48 mm ... 108 mm, kompatibel mit POS-HP-Gehäusegrößen 204 x 251 mm bis 410 x 455 mm und POS-PV-Panel 75, 110 und 190, Material: Edelstahl

Produktdetails








Ihre Vorteile

International zertifiziertes Gehäusesystem
Verschiedene Gehäusegrößen mit einer Halterung kombinierbar
Einfache 1-Personen-Montage des Gesamtsystems
Komplettsystem außer Eigenelektronik
Einfache Lieferkette