POS POLEFIX S 108 VA - Halterung
1587067

Grundhalter für Pico-Off-Grid-System, Befestigung für Mast-Ø 48 mm ... 108 mm, kompatibel mit POS-HP-Gehäusegrößen 204 x 251 mm bis 308 x 352 mm und POS-PV-Panel 22, Material: Edelstahl

Produktdetails








Ihre Vorteile

International zertifiziertes Gehäusesystem
Verschiedene Gehäusegrößen mit einer Halterung kombinierbar
Einfache 1-Personen-Montage des Gesamtsystems
Komplettsystem außer Eigenelektronik
Einfache Lieferkette