NBC-R4ACS/30,0-94F/R4ACS
-
Patch-Kabel
1586505
Patch-Kabel, CAT6A, 4-paarig, geschirmt, beidseitig konfektioniert mit umspritzten RJ45-Steckverbindern, Schutzart IP20, Material Außenmantel: PUR, Länge: 30 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Perfekt für Industrieapplikationen
PUR-Kabel für bewegte Anwendungen (Biegung)
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 1 GBit/s (CAT5)
Zukunftssichere High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 10 GBit/s (CAT6A)