HC-HS 2-D7-ESTS
-
Kontakteinsatz
1586277
Kontakteinsatz, Polzahl: 2+PE, Baugröße: D7, Leistungskontakte: 2, Stift, Axialschraubanschluss, 400 V, 40 A, 4 mm2 ... 10 mm2, Anwendung: Leistung
Produktdetails
Allgemein | für Gehäuse HC-D7, Axialanschluss 2,0 mm, Innensechskantschlüssel |
Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
Allgemein | Der Axialschraubanschluss ist mittels 2 mm-Innensechskantschlüssel zu bedienen (nur für flexible Leiter) |
Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor |
Hinweis zur Axialanschlusstechnik: Nur für flexible Adern. Die angegebenen Leiterquerschnitte beziehen sich auf den geometrischen Querschnitt der eingesetzten Leitung. Der Einsatz von Leitungen, deren geometrischer Querschnitt stark vom Nennquerschnitt der Leitung abweicht, ist vor Einsatz zu prüfen. Der Anschlussraum der Axialschraubtechnik ist für feindrähtige Leitungen gemäß VDE 0295 Klasse 5 ausgelegt. Abweichende Leitungsaufbauten (z. B. Klasse 6 Leitungen) sind vor Einsatz zu prüfen. Montagehinweis Vor Montagebeginn ist sicherzustellen, dass die Kegelschraube vollständig zurückgedreht (Kammer ist geöffnet) ist. Ein Verdrillen der Leitungen ist nicht gestattet. Die Adern sind bis zum Anschlag in die Kontaktkammer zu schieben (bis die Isolation am Kontakt anliegt). Ader in Position halten und mit Imbusschlüssel festziehen. Das gebrauchte Aderende ist vor einem erneuten Anschluss abzuschneiden. Das Nachziehen der Anschlussschraube ist, zur Vermeidung von Litzenbruch, nur einmal gestattet. Zur Vermeidung von Beschädigungen am Kontakt ist die Ader / die Leitung in einem angemessenen Abstand zur Anschlussstelle mechanisch abzufangen (z. B. bei Einsatz in einem Blechausschnitt). Hinweise zur fachgerechten Ausführung bietet die DIN VDE 0100-520:2003-06. Nicht benutzte Anschlüsse sind mit maximalem Drehmoment festzuziehen. |
|
Innensechskant | SW2,0 |
Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
Serie | HC-HS |
Anwendung | Leistung |
Bauform | D7 |
Polzahl | 2 |
Steckgesicht | 2+PE |
Kontaktnummerierung | 1 - 2 |
Anzahl Leistungskontakte | 2 |
Kontakttyp | gedreht |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 21 mm |
Höhe | 40 mm |
Länge | 21 mm |
Mechanische Kennwerte | |
Kontaktdurchmesser | 4 mm |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Axialschraubanschluss |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 4 mm² ... 10 mm² (Die Querschnittsangabe bezieht sich auf den geometrischen Querschnitt der eingesetzten Leitung) |
Anschlussquerschnitt AWG | 10 ... 8 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Befestigungsschrauben zur Montage im HEAVYCON-Gehäuse) |
1,8 Nm | |
Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm +1 mm |
Bemessungsspannung (III/3) | 400 V |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Bemessungsstrom | 40 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | NBR |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Bau- und Prüfvorschriften | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Prüfungen | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Artikelnummer | 1586277 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ABJ |
GTIN | 4046356410229 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 23,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 23,6 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | b1f08ca5-21ba-4986-8c25-db79b7fb01da |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg