HC-HS 2-D7-EBUS - Kontakteinsatz
1586264

Kontakteinsatz, Polzahl: 2+PE, Baugröße: D7, Leistungskontakte: 2, Buchse, Axialschraubanschluss, 400 V, 40 A, 4 mm2 ... 10 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373