Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CK4,0-ED-10,00BU AG - Crimpkontakt
1586183

Crimpkontakt, Serie: HC-M-03, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 4 mm, Anschlussquerschnitt: 10 mm2 ... 10 mm2, AWG 8...8 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails








Kompatible Produkte