HC-A16-I-UT-F - Kontakteinsatz
1585320

Kontakteinsatz, Polzahl: 16+PE, Baugröße: D25, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Schraubanschluss, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Mit Kunststoffkodierprofil (Artikelnummer 1410916) kodierbar
Für einen Prüfstift mit 2-mm-Durchmesser
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373