HC-A16-I-UT-M - Kontakteinsatz
1585317

Kontakteinsatz, Polzahl: 16+PE, Baugröße: D25, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Schraubanschluss, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mit Kunststoffkodierprofil (Artikelnummer 1410916) kodierbar
Für einen Prüfstift mit 2-mm-Durchmesser
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373