Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-BK - Wanddurchführung
1585045

Wanddurchführung, mit Aderabgang 1,5 mm2 und 0,5 m Litze, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, 4-polig, schwarz

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP65/IP67 für einen weiten Einsatzbereich
Sicherer Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden