HC-B 24-I-UT-M-48 - Kontakteinsatz
1584936

Kontakteinsatz, Polzahl: 24+PE, Baugröße: B24, Stift, Schraubanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetails









Ihre Vorteile

Für die schnelle
Kodierung mit Kunststoffprofil
Für Prüfstift 2 mm
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373