HC-B 16-I-CT-M-32 - Kontakteinsatz
1584910

Kontakteinsatz, Polzahl: 16+PE, Baugröße: B16, Stift, Crimpanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für die schnelle
Kodierung mit Kunststoffprofil
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373