HC-B 16-I-UT-M-32 - Kontakteinsatz
1584871

Kontakteinsatz, Polzahl: 16+PE, Baugröße: B16, Stift, Schraubanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für die schnelle
Kodierung mit Kunststoffprofil
Für Prüfstift 2 mm
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373