EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.A*30.B.01102VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40032336| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0,75 - 1,5 | |||
Wanddurchführung, mit Aderabgang 1,5 mm2 und 0,1 m Litze, Anschlussgewinde: M20, 4-polig
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0,75 - 1,5 | |||