HC-BB46-I-CT-M - Kontakteinsatz
1584761

Kontakteinsatz, Polzahl: 46+PE, Baugröße: B24, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Produktdetails









Ihre Vorteile

Für die schnelle Kodierung mit Kunststoffprofil ( Artikel-Nummer 1410916, Typ CP-HC-S )
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373