HC-BB32-I-CT-F - Kontakteinsatz
1584745

Kontakteinsatz, Polzahl: 32+PE, Baugröße: B16, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für die schnelle Kodierung mit Kunststoffprofil ( Artikel-Nummer 1410916, Typ CP-HC-S )
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373