HC-D 8-I-CT-M - Kontakteinsatz
1584350

Kontakteinsatz, Polzahl: 8, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 42 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

In Schienenfahrzeugen einsetzbar, erfüllen DIN EN 45545-2 mit den Anforderungssätzen R22, R23 und R24 in den Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3.
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373