VC-K-T2-IN (10-25) G - Tüllengehäuse
1583880

Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC2, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 10 mm, Kabeldurchmesser max.: 25 mm, Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zwiebeldichtung mit einem Dichtungsbereich für Kabeldurchmesser von 10 mm ... 25 mm
Kunststoffgehäuse mit geradem Kabelabgang und Kabelverschraubung