EV-T2M3SO12-4P-B-SET-C1L1 - Infrastruktur-Ladedose
1582122

CHARX connect modular, Typ 2, Infrastruktur-Ladedose, 32 A , 480 V AC, Basic, Set, Einzeladern, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, eckig, Rückwandmontage, M5-Gewinde, Gehäuse: schwarz, mit eckigem Schutzdeckel, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), Ohne Logo, IEC 62196-2

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Flexible Montage und einfache Wartung dank steckbarer Leitungen
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Wasser- und schmutzdicht dank vollumspritzter Kontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Einheitlicher, platzsparender Bauraum