Der Valueline VL3 FPM ist ein Flachbildschirm für industrielle Anwendungen und überall dort einsetzbar, wo der Bildschirm weiter entfernt aufgestellt werden soll.
VL3 FPM 156
-
Monitor
1580719
Der VL3 FPM 156 ist ein Touch-Flachbildschirm für industrielle Anwendungen mit 15,6 Zoll, 1920 x 1080, Schutzart IP66 und Optik und Maßangaben des WP 6.../TP 6... und VL3 PPC.
Produktdetails
cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705-D1066 UL CoCcULus Listed
Zulassungs-ID: E196811-20250620Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
15,6"-Display
DisplayPort-, VGA- und HDMI-Eingänge
2 x USB-Ports für Tastatur und Maus
Umgebungstemperatur im Betrieb von -20 °C ... 60 °C