ADT-CBL-D-MM-USB/RS232 - Adapterkabel
1580478

Adapterkabel USB 2.0-Stecker (Typ A) zu D-SUB/RS-232-Stecker (9-polig), zum Anschluss von seriellen Geräten an den USB-Port

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Unterstützte Datenübertragungsgeschwindigkeit bis zu 1 Mbit/s
Kompatibel mit Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 und 11
USB 1.1- und 2.0-kompatibel