IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-63061_M1Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |
LR
Zulassungs-ID: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40013658Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |
DNV
Zulassungs-ID: TAE00001S9ATEX
Zulassungs-ID: KEMA04ATEX2048UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
Nur starre Leiter | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0027UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 690 V | 30 A | 0,14 - 4 | |
Nur starre Leiter | 690 V | 38 A | 0,14 - 6 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |