Entwickelt nach IEC 61850-3 (Umgebungsbedingungen)
FL SWITCH EP6400-16GSFP-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1574601
Managed Switch mit 16 SFP-Ports für 100/1000 MBit/s, Betriebstemperatur: -40 °C ... +85 °C, Stromversorgung: 24 V DC (Nennwert)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- und Layer-3-Funktionen
Unterstützung des IEEE 1588 v2 Präzisions-Timing
Unterstützung von Access Control Lists (ACL) für die Verkehrsfilterung, RADIUS und die Authentifizierung von TACAC.