Produktlinie COMBICON Connectors S
Querschnitt 0,5 mm2
Montageart THR-Löten / Wellenlöten
Verpackungsart Gurt in 32 mm Breite
Stiftleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: PST 1,0/..-V, Rastermaß: 5,75 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,1 mm, Stecksystem: COMBICON PST 1,0, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: Gurt in 32 mm Breite