BPC 400 FT B/S 95-120 OG - Steckverbinder
1571429

Steckverbinder, Farbe: orange, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 95 mm2, Aderquerschnitt max.: 120 mm2, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 350 A, Anschlussart: Gewindeanschluss

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Patentierte Bauweise, mit 3 Sicherungen und einer Drehung
Einschaltsperre
Freie Drehbarkeit um 360° und flexible Verdrahtung
Betriebssicherer Mechanismus ist installiert
Fingersicher
Fehlzuordnungs- und kurzschlusssicher