BPC 400 C 120 BK - Steckverbinder
1571323

Steckverbinder, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt max.: 120 mm2, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 350 A, Anschlussart: Crimp, Kabeldurchmesser min.: 18,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 22,5 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Patentierte Bauweise, mit 3 Sicherungen und einer Drehung
Einschaltsperre
Freie Drehbarkeit um 360° und flexible Verdrahtung
Betriebssicherer Mechanismus ist installiert
Fingersicher
Fehlzuordnungs- und kurzschlusssicher