BPC 250 FT B/S 70 OG - Steckverbinder
1571292

Steckverbinder, Artikelfamilie: BPC 250, Farbe: orange, Polzahl: 1, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 250 A, Anschlussart: Gewindeanschluss

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Patentierte Bauweise, mit 3 Sicherungen und einer Drehung
Einschaltsperre
Freie Drehbarkeit um 360° und flexible Verdrahtung
Betriebssicherer Mechanismus ist installiert
Fingersicher
Fehlzuordnungs- und kurzschlusssicher