BPC 250 FT B/S 35-50 BK - Steckverbinder
1571285

Steckverbinder, Artikelfamilie: BPC 250, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 200 A, Anschlussart: Gewindeanschluss, Kabeldurchmesser min.: 9,7 mm, Kabeldurchmesser max.: 17,8 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Patentierte Bauweise, mit 3 Sicherungen und einer Drehung
Einschaltsperre
Freie Drehbarkeit um 360° und flexible Verdrahtung
Betriebssicherer Mechanismus ist installiert
Fingersicher
Fehlzuordnungs- und kurzschlusssicher