SAC-5P- 3,0-92X/M12FS SH OD
-
Bussystem-Kabel
1570216
Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogenfrei, schwarz, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 3 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel
Produktdetails
| Anwendung | Außenbereiche |
| Sensorart | CANopen® |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bussystem | CANopen®/DeviceNet™ |
| Signalart/Kategorie | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | FPM |
| Material Griffkörper | PP |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PP |
| Material Verschraubung | Edelstahl |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 |
| Polzahl | 5 |
| Kodierungsart | A (Standard) |
| Leitungslänge | 3 m |
| CANopen®/DeviceNet™ Außenbereiche, FRNC, schwarz [92X] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 70 kg/km |
| UL AWM Style | 21281 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | CANopen®/DeviceNet™ Außenbereiche, FRNC, schwarz [92X] |
| Leiteraufbau | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Signallaufzeit | 4,46 ns/m |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,13 mm |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,16 mm |
| AWG Spannungsversorgung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 2x 0,25 mm² (Signal) |
| 2x 0,34 mm² (Power) | |
| 1x 0,38 mm² (Beilauflitze) | |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,9 mm (Signal) |
| 1,4 mm (Power) | |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,90 mm ±0,3 mm |
| Außenmantel, Material | FRNC |
| Außenmantel, Farbe | schwarz |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PE |
| Einzelader, Farbe | rot-schwarz, blau-weiß |
| Wandstärke Isolierung | 0,60 mm (Signal) |
| 0,30 mm (Power) | |
| Wandstärke Außenmantel | 1,15 mm |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Folie |
| Gesamtverseilung | 2 Paare um eine Beilauflitze in der Mitte zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 70 % |
| Leiterwiderstand max. | 90 Ω/km (Signal) |
| 55 Ω/km (Power) | |
| Isolationswiderstand | ≥ 200 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Wellenwiderstand | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
| Betriebskapazität | 39,8 nF (bei 1 kHz, Ader/Ader) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 35 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 69 mm |
| Halogenfreiheit | ja |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-3-25 (Cat. D) |
| Ölbeständigkeit | ja |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C |
| Umgebungstemperatur (Verlegung) | -40 °C ... 105 °C |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 105 °C (Stecker/Buchse) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (bei raschen Temperaturwechseln (nach IEC 60512-11-4)) |
| M12 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1570216 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CKD |
| GTIN | 4067923058248 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 240,547 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, widersteht Temperaturen von -40 °C ... +105 °C
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg