ME-IO-S 12 IO 100 7035
-
Elektronikgehäuse
1569889
Tragschienengehäuse, I/O-Gehäuse, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 12 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 80 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 8
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Empfehlung | Material Kontaktpads für Leiterplatten-Direktstecker galvanisch Gold (Hartgold) |
Produkttyp | Komplettgehäuse |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
Gehäuseserie | ME-IO-S |
Produktfamilie | ME-IO-S.. |
Max. Polzahl | 18 (Rastermaß: 5 mm) |
Lüftungsöffnung vorhanden | ja |
Breite | 12 mm |
Höhe | 100 mm |
Tiefe | 80 mm |
Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Fußriegel) | tieforange (RAL 2011) |
Material (Gehäuse) | PC |
Material (Fußriegel) | POM |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Beschleunigung | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | IEC 60695-2-11:2021-10 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Nadelflammenprüfung | |
Prüfspezifikation | IEC 60695-11-5:2016-12 |
Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
Prüfspezifikation | IEC 60695-10-2:2014-02 |
Temperatur | 125 °C |
Prüfdauer | 1 h |
Kraft | 20 N |
Schocken | |
Prüfspezifikation | IEC 60068-2-27 |
Schockform | Halbsinusförmig |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
Montageart | Tragschienenmontage |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 1569889 |
Verpackungseinheit | 60 Stück |
Mindestbestellmenge | 120 Stück |
Verkaufsschlüssel | Z1 - # ohne Zuordnung |
Produktschlüssel | ACEBGA |
GTIN | 4067923057869 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 42 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 40 g |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Seitenelement 1569961
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Elektronikgehäuse 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Elektronikgehäuse 1632614
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Funktionserdkontakt 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Leiterplatten-Steckverbinder 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1633999
-
SZS 0,4X2,0 - Schraubendreher 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
Ihre Vorteile
Einfacher Modulzusammenbau mit 2 Seitenwänden und 1 Tragschienen-Befestigungshebel
Hohe Anschlussdichte mit 18-poligem Anschlussstecker im Rastermaß 5 mm
Dank einfacher Bauweise und vordefinierter Modulauslegung optimal für preissensitive Applikationen
Einfache Verkabelung im Modul durch bereits bedruckten 18-poligen Frontstecker
Verfügt über eine platzsparende Statusanzeige
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg