SH-8ESD68AWA00S - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1568969

M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: SH, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 6+4+4+PE, 6-poliges Datenelement, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld