SAC-2P-MS/0,25-PUR/ZC-1L-S STS
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1566491
Sensor-/Aktor-Kabel, 2-polig, PUR/PVC grau, gerader Stecker M12-SPEEDCON auf Ventilstecker Bauform MSZC, mit 1 LED, Kabellänge: 0,25 m
Produktdetails
| Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel mit Ventilsteckern |
| Polzahl | 3 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Leiteranschluss | |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Gehäuse Ventilstecker | TPE-U |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Kontakt | CuSn |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Statusanzeige | 1 LED |
| Statusanzeige vorhanden | ja |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 SPEEDCON |
| Polzahl | 3 |
| Verriegelungsart | SPEEDCON |
| Kodierungsart | A |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| TPU GF (Kontaktträger) | |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Ventilstecker Festo ZC |
| Polzahl | 3 |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| TPE-U (Gehäuse) | |
| Schutzbeschaltung | Schutzbeschaltung und Haltestromabsenkung |
| Leitungslänge | 0,25 m |
| PUR grau [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Polzahl | 2 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR grau [PUR] |
| AWG Signalleitung | 24 |
| Leitungsquerschnitt | 2x 0,25 mm² (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 3,40 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Einzelader, Farbe | schwarz, schwarz |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 50 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -10 °C ... 50 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 (M12-Steckverbinder) |
| IP67 (M12-Steckverbinder) | |
| IP65 (Ventilsteckverbinder) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 50 °C (Ventilstecker) |
| -10 °C ... 50 °C (Ventilstecker) | |
| -30 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| -5 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Artikelnummer | 1566491 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CBA |
| GTIN | 4046356323987 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,72 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,509 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 5,115 kg CO2e |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg