ANT-OMNI-0671-03
-
Antenne
1565400
Multiband-Rundstrahlantenne für eine von außen unsichtbare Installation in Kunststoff-Schaltschränken, Frequenzband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 1 dBi .... 2 dBi, Anschluss: SMA (male), Antennenstecker mit 90°-Knickgelenk
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Optimal geeignet für stationäre Anwendungen in 2G/3G/4G/5G-Mobilfunknetzen
Universeller Einsatz durch großen Frequenzbereich
Zukunftssicherheit durch die Verwendung von bleifreien Materialien